Alleen voor paren verbindingsmallen, Signaal, 85-141 lb T-rail, 1" lip-verbindingsklemstijl, Alleen mal, Verbindingsstreng van 3/16"
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Alleen voor paren verbindingsmallen, Signaal, 85-141 lb T-rail, 1" lip-verbindingsklemstijl, Alleen mal, Verbindingsstreng van 3/16"
Catalogusnr# SBS5839M
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Stel van vervangende mallen ontworpen voor de installatie van brugverbindingen naar de kop van de rail
- De verbinding wordt gemaakt binnen de grenzen van de verbindingsplaat
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Certificeringen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.