Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH5834.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Veerpoot Cantilever-arm type AA, met sleuven

Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Type veerpoot AA (3 1/4" x 1 5/8")
Type veerpoot AA (83 x 41 mm)
Voltooien Hot-dip gegalvaniseerd
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Dikte (T) 0.1"
E 0.31"
A 0.87"
B 1.61"
D 2"
Dikte (T) 2.5 mm
C 3.23"
E 8 mm
Y 14 x 27 mm
A 22 mm
B 41 mm
D 50 mm
C 82 mm

Diagrammen

Bronnen CAD
Gerelateerde producten
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop