Daksteunen en oplossingen
nVent CADDY Pyramid-daksteunen zijn een opbouwoplossing voor het ondersteunen van elektrische en mechanische toepassingen op een verscheidenheid aan dakoppervlakken. Zij bieden een superieure belastbaarheid en verkorten de installatietijd drastisch door trage, zware en arbeidsintensieve methoden voor de ondersteuning van buizen, leidingen, kabelgoten en apparatuur te vervangen.
De daken van onze klanten zijn een belangrijke investering. Voor de bescherming hiervan is het gebruik van technische oplossingen vereist die de tand des tijds kunnen doorstaan. Daarom hebben wij ons gestandaardiseerd op de Pyramid-familie van dakdragers"
Chris Denman, vice-president en partner van Roof Management, LLC.
Voordelen van Pyramid
nVent CADDY-dakoplossingen zijn speciaal ontworpen om zware lasten goed te dragen, om de kans op puntbelasting of het schuren van het dakmembraan te minimaliseren en om chemische compatibiliteit te verzekeren met alles wat op het membraan wordt geplaatst.
Haal projectdeadlines en blijf binnen uw budget terwijl u werk van hoge kwaliteit levert met deze eenvoudig te installeren oplossingen.
In tegenstelling tot houtblokken zijn Pyramid-steunen speciaal ontworpen voor daktoepassingen, met unieke materialen en afwerkingen die dakmembranen beschermen en een superieure corrosiebescherming bieden.
1) Thermisch gegalvaniseerd voor superieure corrosiebescherming
2) UV-gestabiliseerd voor langdurige prestaties
3) Schuimbodem biedt een klein schuuroppervlak voor een betere bescherming van het dakmembraan
4) Compatibel met de meeste dakoppervlakken, waaronder eenlaags, bitumineus, metaal en isolatieschuim
Nominale belasting
- Minder steunen nodig voor dezelfde belasting
- Minder materiaal, minder arbeid
Verdeling van de belasting
- Minimaliseert puntbelasting en spanningsconcentraties
- Vermindert de kans op beschadiging van het dakmembraan
Schuimrubberen voet
- Maakt het product geschikt voor dakmembranen
- Maakt een scheidingslaag overbodig
nVent CADDY - kwaliteit en innovaties
- Meer dan 14 jaar ervaring in het ontwerpen en bouwen van hoogwaardige oplossingen voor dakondersteuning
- Al meer dan 110 jaar onophoudelijk innoverend
Testen Pyramid belastingverdeling
Pyramid en alternatieve oplossingen werden getest bij verschillende belastingen met behulp van een drukgevoelige mat. Deze grafieken tonen de statische belasting die op het dakmembraan wordt overgebracht. Er zijn twee belangrijke bevindingen uit de tests:
Bij elke belasting biedt nVent CADDY Pyramid een betere verdeling van de belasting dan veel alternatieven
Pyramid dekt een breder scala van belastingsbereiken dan vele alternatieven

Lees de testdetails en bekijk onze volledige nVent CADDY Pyramid-productlijn in onze catalogus.
Uitgelichte producten
Meer informatie

Bekijk de volledige productcatalogus van Sprinkler ophanging- en schoorsystemen van nVent CADDY.

Meer informatie over Pyramid-daksteunen, een op het dak gemonteerde oplossing voor de ondersteuning van elektrische en mechanische toepassingen op een verscheidenheid van dakoppervlakken.
Klaar om te beginnen?
Hebt u een project dat klaar is om te worden gepland?
Neem contact met ons op en laat ons weten hoe wij u kunnen helpen met onze overspanningsbeveiligingsoplossingen, expertise of productaanbod.