nVent CADDY Snelheidskoppeling SLK met wiganker
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        nVent CADDY Snelheidskoppeling SLK met wiganker
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Kenmerken
- Het volledige systeem omvat draad, een kabelklem en een wiganker van fischerwerke GmbH &Co. KG
 - Kan snel en eenvoudig worden bevestigd in gescheurd en niet-gescheurd beton
 - Geen speciaal gereedschap nodig
 - ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
 
Specificaties
| Diameter boorbit | 1/4" | 
| Boorgatdiepte | 1.22" | 
| Veiligheidsfactor statische belasting | 5:01 uur | 
| Diameter boorbit | 6mm | 
| Boorgatdiepte | 31mm | 
| Voltooien | Gegalvaniseerd | 
| Inbeddiepte | 0.98" Min | 
| Inbeddiepte | 25 mm Min | 
Brochure
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen



- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.