nVent CADDY Snelheidskoppeling SLK-spoelset met draadkabelsnijder
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Snelheidskoppeling SLK-spoelset met draadkabelsnijder
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Bevat twee nVent CADDY Speed Link SLK haspelsets met staalkabel en kabelklemmen en een kabelkniptang
- Kabelhaspel en kabelklemmen zijn samen verpakt met het oog op een eenvoudiger transport naar de werkplek en minder benodigde voorraadruimte
- Handige verpakking laat toe om de gewenste kabellengte van de spoel te rollen en af te knippen, zonder hiervoor de spoel uit de doos te moeten halen
- Ideaal voor werkzaamheden met varierende kabellengten
- Stalen kabel van luchtvaart kwaliteit, samengesteld uit zeven bundels van zeven strengen
- Unieke "Duw / trek", sleutelloze ontgrendeling maakt bijstellen eenvoudig en snel
- De kabelklem is compact en discreet
- Een montagehoek van 90 graden zorgt ervoor dat het slot tot vlak tegen het gedragen object kan geschoven worden
- Het ontgrendelingssysteem is eenvoudig hanteerbaar, zelfs met handschoenen
- De dubbele cilinder met vergrendeling in beide richtingen maakt instellen veel gemakkelijker
Specificaties
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.