nVent CADDY snelheidslink SLK met terrashaak
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        nVent CADDY snelheidslink SLK met terrashaak
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Toepassingsafbeeldingen
          
          
        
        
                                            Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Kenmerken
- Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde damwandhaak
 - Voor snelle en eenvoudige bevestiging aan stalen dakplaten
 - Verend uiteinde van de haak klikt vast in het montagegat
 - Het innovatieve ontwerp beschermt de kabel tegen de scherpe rand van het montagegat en minimaliseert de kans op beschadiging
 
Specificaties
| Veiligheidsfactor statische belasting | 5:01 uur | 
| Voltooien | Gegalvaniseerd | 
| Voldoet aan | SMACNA HVAC-DCS | 
| Dikte (T) | 1/2" | 
| Breedte (W) | 3/4" | 
| Hoogte (H) | 2.15" | 
| Dikte (T) | 12.5 mm | 
| Breedte (W) | 19 mm | 
| Hoogte (H) | 55 mm | 
| Hoek (a) | 90 ° Max | 
Brochure
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
        cUL IFFX7.E94389
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA-C22.2 No. 250.0
    
      
        cUL IFFX7.E94389
      
      
      
          
      CSA-C22.2 No. 250.0
    
      
        UL IFFX.E94389
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 1598
    
      
        UL IFFX.E94389
      
      
      
          
      ANSI/UL 1598
    
      
- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.