nVent CADDY Snelheidskoppeling SLDM met haak
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Snelheidskoppeling SLDM met haak
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde haak
- Uitermate geschikt voor lichte toepassingen zoals het bevestigen van verlichtingsarmaturen, luchtkanalen en andere
- Compacte,discrete en esthetische kabelklem voor een minimale visuele impact
- Sleutelloze ontgrendeling voor hoogteregeling tijdens en na de montage
Specificaties
| Diameter van de draadkabel | 1.5 mm |
| Veiligheidsfactor statische belasting | 5:01 uur |
| Voltooien | Gegalvaniseerd |
| Materiaal | Staal |
| Lengte (L) | 0.28" |
| Breedte (W) | 0.36" |
| Hoogte (H) | 0.96" |
| Maat stang (RS) | 6 |
| Maat stang (RS) | 6" |
| Lengte (L) | 7mm |
| Breedte (W) | 9.2 mm |
| Hoogte (H) | 24.5 mm |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen



- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.