nVent CADDY Speed Link lichtpakket met wiganker
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Speed Link lichtpakket met wiganker
Het nVent CADDY Speed Link Light Pack met wiganker bevat een voorgemeten lengte (1m en 2m) van 1mm staalkabel met vastgeklonken wiganker in combinatie met een onopvallende kabelklem. Aannemers kunnen het snel en veilig aan het betonnen plafond monteren om verlichtingstoestellen en bewegwijzering te ondersteunen en te bevestigen.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Het volledige systeem omvat draad, een kabelklem en een wiganker van fischerwerke GmbH &Co. KG
- Kan snel en eenvoudig worden bevestigd in gescheurd en niet-gescheurd beton
- Geen speciaal gereedschap nodig
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Specificaties
| Veiligheidsfactor statische belasting | 5:01 uur |
| Voltooien | Gegalvaniseerd |
| Diameter boorbit | 0.24" |
| Boorgatdiepte | 1.22" |
| Diameter boorbit | 6mm |
| Boorgatdiepte | 31mm |
| Inbeddiepte | 0.98" Min |
| Inbeddiepte | 25 mm Min |
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
DoP, ETA-06/0175
English
ETA-06/0175
DiBt ETA-06/0175
English
ETA-06/0175


- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.