nVent CADDY Speed Link Light Pack met beugel voor schiethamer


nVent CADDY Speed Link Light Pack met beugel voor schiethamer
Het nVent CADDY Speed Link Light Pack met beugel voor schiethamer bevat een voorgemeten lengte (1m en 2m) van 1mm staalkabel met vastgeklonken hoekbeugel die is ontworpen voor directe bevestiging in combinatie met een onopvallende kabelklem. Aannemers kunnen het snel en veilig aan het betonnen plafond monteren met behulp van een breed scala aan schiethamers om verlichtingstoestellen en bewegwijzering te ondersteunen en te bevestigen.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Compleet systeem inclusief draad, vergrendeling en schiethamerbeugel
- Klemt zich vast aan het mondstuk van gas- of batterij-aangedreven schiethamers, waardoor een eenvoudige bevestiging aan de betonstructuur zelfs vanaf de vloer met behulp van een verlengstuk mogelijk is
- Hoekbeugel met langere poot zorgt voor voldoende ruimte voor gereedschap
- Snelle en gemakkelijke bevestiging aan betonnen welfsels of warmdakplaten
Specificaties
Veiligheidsfactor statische belasting | 5:1 |
Afwerking | Elektrolytisch verzinkt |
Breedte (W) | 0.49" |
Hoogte (H) | 0.83" |
Dikte (T) | 2ga |
Dikte (T) | 6.5 mm |
Breedte (W) | 12.5 mm |
Hoogte (H) | 21 mm |
Hoek (a) | 60 ° |
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad


- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.