nVent CADDY stang borgveer stalen veermoer
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY stang borgveer stalen veermoer
De QCN combineert de unieke eigenschappen van veerstaal en de "installeren door te drukken"-technologie van CADDY om een op zijn plek te klikken stutmoer te creëren met een ontzettend snelle installatie van de stang met schroefdraad of bouten. Te gebruiken met een zeskantige moer op een stang met schroefdraad voor snelle installatie van geprefabriceerde trapeze-systemen of met een bout met afgeronde kop voor ongelooflijk snelle montage aan de wand van elektriciteitskasten en andere diensten.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Dankzij het eenvoudige "druk-en-klaar" -ontwerp kunnen installateurs de draadstang eenvoudig door het montagegat duwen en deze zo onmiddellijk vastzetten
- Werkt zelfs met licht beschadigde schroefdraden en kleine bramen op de draadstang
- Perfect voor het snel installeren van aftakleidingen op trapezes van standaard strutprofielen of tegen de welfsels met bijvoorbeeld ingestorte profielen
- Het geïntegreerde ontwerp elimineert het gebuik van lastige springveren en losse onderdelen, wat de installatie vereenvoudigt
- Bevestig verdeel- en wandkasten snel tegen een muur met behulp van gewone bouten
- Ontworpen voor gebruik met standaard strut profielen van 41mm breedte. Zowel ondiepe (21mm) als diepe 41mm+)
Specificaties
| Voltooien | nVent CADDY Armour |
| Materiaal | Spring Steel |
Brochure
Data sheet
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad




- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.