nVent CADDY Kabelhouder met functie-behoud, metaal


nVent CADDY Kabelhouder met functie-behoud, metaal
De nVent CADDY kabelhouder met functie-behoud, metaal, is een veelzijdige beugel die ontworpen is om middelgrote kabelbundels in krappe ruimtes te ondersteunen, bijvoorbeeld boven verlaagde plafonds. De houder is zowel geschikt voor conventionele verankering als voor directe bevestiging aan wand of plafond . Hij heeft een uniek sluitmechanisme dat zonder gereedschap , veilig vanaf de vloer kan worden bediend zonder gebruik te moeten maken van ladder of lift, waardoor aannemers uiteindelijk tijd besparen bij de werkzaamheden. Deze kabelhouder met geringe hoogte, voldoet aan DIN 4102-12 en is de ideale oplossing voor elektrische en datacom-toepassingen.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Gerelateerde producten
Kenmerken
- E30-E90-classificatie volgens DIN 4102-12
- Geschikt voor directe bevestiging en conventionele verankering
- Vereist slechts één nagel per houder
- Herbruikbaar in geval van problemen bij het schieten
- Uniek sluitmechanisme dat veilig vanaf de vloer kan worden bediend
- Afgeronde hoeken helpen beschadiging van de kabel te voorkomen
- Direct gebruiksklaar
- Gemaakt van 100% recyclebare materialen
Specificaties
Afwerking | Voorgegalvaniseerd |
Materiaal | Staal |
E30 Fire Rating Power Cable Capacity | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* | BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | 3 |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE | ||||
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | ||||
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
Wall | Fire-rated Anchor* | EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | 3 | |
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
KLICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | 4 |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
Wall | Fire-rated Anchor* | Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | 3 | |
Wall 4 | Fire-rated Anchor* | EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | 3 | |
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
1 n ≤ 30 | ||||
2 n ≤ 24 | ||||
3 n ≤ 12 | ||||
4 Vertical mount – Installed with opening facing up |
E30 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 | 3 |
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
KLICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 | 4 |
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
1 n ≤ 32 | ||||
2 n ≤ 52 |
E60 Fire Rating Power Cable Capacity | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | 3 |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | ||||
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
Wall | Fire-rated Anchor* | EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | 3 | |
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
KLICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE | 4 |
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
Wall 4 | Fire-rated Anchor* | EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | 3 | |
1 n ≤ 30 | ||||
2 n ≤ 24 | ||||
3 n ≤ 12 | ||||
4 Vertical mount – Installed with opening facing up |
E60 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 | 3 |
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
KICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 | 4 |
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
1 n ≤ 32 | ||||
2 n ≤ 52 |
E90 Fire Rating Power Cable Capacity | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | 3 |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE | ||||
Wall | Anchor | Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | 3 | |
1 n ≤ 30 | ||||
2 n ≤ 24 | ||||
3 n ≤ 12 |
E90 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* | BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 | 3 |
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
KLICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* | BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 | 4 |
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
1 n ≤ 32 | ||||
2 n ≤ 52 |
Data sheet
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
DIN 4102-12 AbP P-MPA-E-24-004
English,German
DIN 4102-12



- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.