Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH41418.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Verbeterde nVent CADDY Cat HP J-Hook

nVent CADDY Cat HP J-haken vormen de kern van het nVent CADDY Cat HP-systeem. De vernieuwde nVent CADDY Cat HP J-haak biedt aannemers drie kant-en-klare unieke, UL-gecertificeerde bevestigingsmethoden voor installatie aan de wand, het plafond en aan draadstangen. Dankzij deze extra functionaliteit kunnen aannemers hun inventaris verkleinen en toch efficiënt blijven werken met de structurele bevestigingsmethoden die het meest gangbaar zijn op de bouwplaats.

Het gemoderniseerde ontwerp van de nVent CADDY Cat HP J-Haak is ontworpen om optimale ondersteuning en bescherming te bieden voor de huidige, snel evoluerende, hoogwaardige laagspanningskabels. Aannemers kunnen de nVent CADDY Cat HP J-Haak met vertrouwen gebruiken dankzij zijn veelzijdigheid , zijn superieure kabelondersteuning en bescherming en de technische certificeringen.

Lees meer Minder lezen
  • cUL
  • UL
Deze pagina afdrukken
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Kabel Aantal gedraaide paren AWG Kabeldiameter Capaciteit (70% vullen)
CAT16HP CAT32HP CAT48HP CAT64HP
UTP 4 24 5 mm 20 70 160 280
FTP 4 24 6 mm 15 50 110 190
SFTP 4 24 6 mm 15 50 110 190
SFTP 4 23 7 mm 10 40 85 140
F/STP 4 23 8,5 mm 7 25 60 100
SFTP 4 23 8,5 mm 7 25 60 100
SFTP 3x4 24 14 mm 2 9 20 35
UTP 25 24 13 mm 3 11 25 40

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen CAD
Video
nVent CADDY CAT32HP J-Hook with Versa-Mount Technology

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop