Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH34838.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Draagvermogen naar UL
Onderdeelnummer Constructiebevestiging Flensdikte Diagonaalsteun Toegestane belasting
CSBBC075 CSBUNIV050 6 - 19 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
CSBNPC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
Draagvermogen naar UL
Onderdeelnummer Constructiebevestiging Flensdikte Diagonaalsteun Toegestane belasting
CSBBC075 CSBUNIV050 6 – 19 mm DN25 - DN50 sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 6 – 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
CSBNPC12 6 – 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
Laadvermogen volgens FM
Ondersteuningsrichting naar de structuur Formaat pijp Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
Parallel n.v.t. 7.210 N 7.610 N 4.490 N 4.940 N
Loodrecht n.v.t. 5.290 N 7.470 N 5.160 N 5.690 N

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop