Flexibele kunststof buis en buisklem
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Flexibele kunststof buis en buisklem
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Indruk installatie van elektriciteitsbuis
- Flexibel klemontwerp maakt een klem geschikt voor meerdere buismaten
- Laag profiel laat installatie in krappe ruimtes toe
- Niet-vlamverspreidend volgens IEC 61386-25
- Geslaagd voor de gloeiende/hetedraadtest bij 650°C volgens EN 60695-2
- Halogeenvrij
- UV bestendig
- Halogeenvrij
- UV bestendig
- Halogen free
- UV-stabilized
- Compliance to AS3500
- Withstands up to 40kg of extraction force
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.