Verstelbare I-balk adapter


Verstelbare I-balk adapter
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Geen losse onderdelen
- Geen assemblage vereist
- Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels
- Voldoet aan NFPA®-13-vereisten voor seismische diagonaalsteunen
- Getest volgens specificaties van FM®
Specificaties
Afwerking | Elektrolytisch verzinkt |
Materiaal | Staal |
Draagvermogen naar UL | ||||
Onderdeelnummer | Constructiebevestiging | Flensdikte | Diagonaalsteun | Toegestane belasting |
CSBS3 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS4 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS5 | CSBU1 | 19 - 31 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 7561 N |
CSBURC12 | 19 - 31 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |
Laadvermogen volgens FM | ||||||||
Onderdeelnummer | Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak | |||||||
Loodrecht op structuur | Parallel aan structuur | |||||||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
CSBS3 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
CSBS4 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
CSBS5 | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.