510 nVent CADDY EZ riser
 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
       
        510 nVent CADDY EZ riser
De 510 nVent CADDY EZ Riser is een snelsluitende buisklem, ideaal voor het ondersteunen van verticale stalen buizen waar ruimte beschikbaar is. Deze kant-en-klare oplossing heeft sleufgaten om de montage te vereenvoudigen en losse bevestigingsmiddelen te voorkomen. Dankzij het ontwerp met getande flenskop kunnen installateurs de EZ Riser eenvoudig met slechts één gereedschap monteren.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Toepassingsafbeeldingen
          
          
        
        
                                            Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Kenmerken
- Er is slechts één gereedschap nodig om ze vast te draaien dankzij de getande flenskoppen
- Conform de Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)
- Voldoet aan Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)
Specificaties
| Voltooien | Gegalvaniseerd | 
| Materiaal | Staal | 
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
        cUL VFXT7.EX2452
      
      
              
          English
        
      
          
      ULC/ORD-C203
    
      
        cUL VFXT7.EX2452
      
      
      
          
      ULC/ORD-C203
    
      
        UL VFXT.EX2452
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 203
    
      
        UL VFXT.EX2452
      
      
      
          
      ANSI/UL 203
    
      - Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.