TTSIM-2 Sensor Interface Module
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
TTSIM-2 Sensor Interface Module
nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-2 is a sensor interface module with capacity to monitor up to 150m (500ft) of sensor cable. Leak alarm signaling is via 3-digit leak location on built-in LCD display, LED, dry contact relay, and serial data to a PLC or host system using standard protocols. It can be used as a stand-alone leak detection alarm unit, or in networks with other TTSIM, TT-NRM, TTDM-128, or TT-TS12 modules. Available in 24, 120 or 230 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Easy to install (DIN rail mounted), simple to set up and operate
- Enclosures available for stand-alone indoor or outdoor installations
- Leak location display on LCD
- LEDs indicate power, leak, cable trouble and communication status
- Volt-free contacts for alarm signaling
- Simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200m (4000ft) with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)
Specificaties
| Diepte | 2.28 in |
| Breedte | 2.76 in |
| Hoogte | 3.39 in |
| Bedrijfstemperatuur | 32 – 122 °F |
| Diepte | 58 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Hoogte | 86 mm |
| Bedrijfstemperatuur | 0 – 50 °C |
| Weergeven | LCD |
| Relaiscontacten | SPDT, formulier C |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.