SM-TF130-DI Plug-In Sensor Module for Elexant 650c-Modbus
SM-TF130-DI Plug-In Sensor Module for Elexant 650c-Modbus
nVent Raychem SM-TF130-DI module is designed to operate only with Elexant 650c-Modbus controller. It provides additional digital and analog inputs to use for the panel alarm and ice rain feature.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Used with Elexant 650c-Modbus enables an option of panel alarm via additional digital input
- Used with Elexant 650c-Modbus enables ice rain feature - preheating the surface to prevent the issue of freezing rain (for surface snow melting application only).
Specificaties
Aanvullende referentie
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.