Elexant 650c-Modbus Control Unit
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Elexant 650c-Modbus Control Unit
The nVent RAYCHEM Elexant 650c-Modbus controller is designed for operation with the nVent RAYCHEM heating cables for roof and gutter de-icing and surface snow melting applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Intuitive set-up and programming of the unit with a 4,3" colour touch screen
- Flexible temperature control of roof & gutter de-icing and surface snow melting systems
- Controls 2 independent heating circuits
- Alarm relay with change over contact to signal power, temperature or communication problems
- Ambient temperature monitoring with high and low temperature alarm
- Offsite configurable - can be set up prior to final installation
- DIN rail panel mountable
- The Elexant 650c-Modbus is equipped with a RS485 port for Modbus communication to a BMS system which can be used for configuration, monitoring and alarm purposes
- Ice rain feature - preheating the surface to prevent the issue of freezing rain (for surface snow melting application only)
Specificaties
Aanvullende referentie
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.