Varistar CP Mobile Base/Plinth
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP Mobile Base/Plinth
Details
Bronnen
Kenmerken
- Covers, St, 1.5 mm
- Load-carrying capacity on casters 400 kg, on adjustable feet 1000 kg
- Support, St, 3 mm
- Color RAL 7021
- Plinth height H = 103 mm, with feet adjustable from 126 to 134 mm
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.