Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

TSF Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Transient Surge Filter

The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceable solution for protection of PLC controllers, SCADA systems, motor control centers and other process control systems.

Lees meer Minder lezen
  • cUR
  • UR
  • CE, ERICO TSF
Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
UL 1449 Editie 4 / UL 1283 Editie 5 Bereiken
Referentienummer TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Max. continue bedrijfsspanning (Uc) - 170 V 275 V
Nominale laadstroom (IL) - 6 A 20 A 6 A 20 A
Nominale ontlaadstroom (In), L-N - 3 kA 8/20 μs
Nominale ontlaadstroom (In), L-PE - 3 kA 8/20 μs
Nominale ontlaadstroom (In), N-PE - 3 kA 8/20 μs
Spanningsbeschermingsclassificatie (VPR), L-N - 330 V 400 V - -
Spanningsbeschermingsclassificatie (VPR), L-PE - 900 V 800 V - -
Spanningsbeschermingsclassificatie (VPR), N-PE - 700 V 700 V - -
Gemeten grensspanning (MLV), L-N - - - 620 V 680 V
Gemeten grensspanning (MLV), L-PE - - - 1450 V 1360 V
Gemeten grensspanning (MLV), N-PE - - - 1220 V 1330 V
Zekering voor overstroombeveiliging - Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25 Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25
Certificeringsgegevens - UL® 1449 Versie 4 Type 2CA, 3 kA modus UL® 1449 Versie 4 Type 4CA, 3 kA modus
UL® 1283 Versie 5 EMI Filter
IEC 61643-11 bereik
Referentienummer TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Max. continue bedrijfsspanning (Uc) 30 V 170 V 275 V
Nominale laadstroom (IL) 6 A 16 A 6 A 16 A
Nominale ontlaadstroom (In), L-N 3 kA 8/20 μs
Nominale ontlaadstroom (In), L-PE 3 kA 8/20 μs
Nominale ontlaadstroom (In), N-PE 3 kA 8/20 μs
Spanningsbeschermingsniveau (Up), L-N 330 V 330 V 330 V 800 V 850 V
Spanningsbeschermingsniveau (Up), L-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Spanningsbeschermingsniveau (Up), N-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Circuitonderbreker voor overspanningsbescherming Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10 Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10
Voldoet aan IEC® 61643-11 Klasse II

Diagrammen

Bronnen
CAD
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us