Socket Strip, UTE, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Socket Strip, UTE, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with UTE outlets. When the master unit is switched on, the slave outputs are connected to the mains.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Connecting cable 2 m, with SCHUKO/UTE plug
- Horizontal and vertical mounting
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- 230 V, 16 A
- Mounting height 1 U
- In accordance with NFC 61-303
- When the master unit is switched on, the slave outputs are connected to the mains (switch threshold adjustable)
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.