Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

euroboard mounting kit Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

MultipacPRO, Euroboard Mounting Kit for EN 60603 Connector

Euroboards and double euroboards can be mounted horizontally in the 19" chassis using interior mounting kits based on IEC 60297 standard.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us