Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH19871.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

GEM Ground Enhancement Material

Ground Enhancement Material (GEM) is a superior conductive material that solves your toughest grounding problems. It is the ideal material to use in areas of poor conductivity, such as rocky ground, mountain tops and sandy soil. GEM dramatically reduces earth resistance and impedance measurements. Furthermore, GEM may reduce the size of the grounding system where conventional methods are unsatisfactory. Once installed, GEM is maintenance-free, not requiring periodic charging or the presence of water to maintain its conductivity.

Third-party testing has been completed to verify that GEM conforms to IEC® 62561-7. This standard introduces a benchmark for electrical performance and corrosion of earth enhancement materials that has been absent from the industry to date.

nVent ERICO offers GEM Calculator software that provides resistivity values for common GEM applications and can help estimate the amount of GEM required for an installation. It operates in four languages - English, Spanish, French and German - and performs calculations in Imperial or Metric units. The GEM Calculator is available for download on our website at erico.com.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Gewicht van de eenheid 11.360 kg
Gewicht van de eenheid 25 lb
Gegevens gekopieerd
Geschatte lengte (in voet) afdekking aardinggeleider met elke zak GEM
Sleufbreedte Totale dikte GEM
10.2 cm 12.7 cm 15.2 cm
10 cm 1.0 m 0.8 m 0.7 m
15.2 cm 0.7 m 0.5 m 0.4 m
20.3 cm 0.5 m 0.4 m 0.3 m
25.4 cm 0.4 m' 0.3 m 0.3 m
30.5 cm 0.3 m 0.3 m 0.2 m
Aanbevolen specificaties
Parameter Aanbevolen waarden Testmethode
Voldoen aan normen Volledig conform  IEC 62561-7 EPA Toxiciteit  Karakteristieke uitloging  Procedure (TCLP),  testmethode 1311
Uitloging Arsenicum < 1.5 mg/L, Barium < 60 mg/L,  Cadmium < 0.15 mg/L, Chroom < 3.0 mg/L,  Lood < 1.5 mg/L, Kwik < 0.06 mg/L,  Elenium < 1.0 mg/L EC 62561-7 EN 12457-2
Zwavelgehalte < 2% ISO 14869-1
Soortelijke weerstand <2 Ω-cm voor poeder <20 Ω-cm voor gemengd en uitgehard materiaal Gecomprimeerd poeder  conform ASTM G187-12 Gemengd en uitgehard conform  ASTM D991-89
Prestaties op corrosiegebied Voor verkoperde aardingselektrodes,  moet de polarisatieweerstand > 8 Ω x m2 bedragen voor agressieve omgevingen Voor gegalvaniseerde aardingselektrodes,  moet de polarisatieweerstand > 7.6Ω x m2 voor agressieve omgevingen IEC 62561-7, sectie 5.5,  agressieve omgeving
Buigsterkte 300-450 psi [2070-3100 kPa] ASTM C293
Druksterkte 100-200 psi [690-1390 kPa]  na 672 uur uitharden ASTM C109
Geschat aantal zakken GEM voor opvullen rondom aardingspennen tot een dichtheid van 63,5 lb/voet ³ (1,017 kg/m³)
Gatdiameter voet m voet m voet m voet m voet m voet m
Inches Centimeters 5 1.5 6 1.8 8 2.4 10 3 15 4.6 20 6.1
4 10.2 2 2 2 3 4 5
6 15.2 3 3 4 5 8 10
8 20.3 5 6 8 9 14 18
10 25.4 7 9 12 14 21 28
12 30.5 10 12 16 20 30 40
Toepassingsafbeeldingen Bronnen
Video
How to Install: nVent ERICO Ground Enhancement Material (GEM)

Play

nVent ERICO GEM vs. Competitive Ground Enhancement Materials

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us