Front Handle, for Type R Side Panels
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Front Handle, for Type R Side Panels
The front handle for a rugged subrack have a load-carrying capacity 30 kg. It optimzes the assembly of a subrack into a cabinet.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Load-carrying capacity 30 kg
- Suitable for 3 and 6 U side panels
- The form of the handle make it much easier to assemble the M6 fixing screws
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.