Heater 550 W With Thermostat and Fan
Heater 550 W With Thermostat and Fan
Catalogusnr# 60715-018
Details
Bronnen
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Thermostat from 0 ... 60 °C
- Assembly with clip-on attachment
- 3‐pin terminal clamp, separate heater/fan connection
- Heater with fan and thermostat
- Temperature limiting with PTC resistor
Specificaties
Productkenmerken
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Plastic housing, polycarbonate (RAL 9002, grey white), clip for 35 mm DIN rail EN 50022 | 1 | |
| 2 | Heater element, 230 VAC, resistor (PTC) self‐regulating | 1 | |
| 3 | Thermostat | 1 | |
| 4 | 230 VAC fan | 1 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.