Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

MultipacPRO Cover Plate, Plain, Depth 340 mm

Catalogusnr# 30860-503

Cover plates plain will close the 19" chassis on top and bottom side. They protect the chassis from parts that could fall into the chassis.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen Aanvullende productgegevens

Aanvullende productgegevens

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Omschrijving Hoeveelheid
1 Cover plate, AI, 1 mm, clear passivated 1
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us