Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Novastar glass door 180° opening angle Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Novastar Glass Door, 180° Opening Angle, 9 U 553W

Catalogusnr# 27230-002

Glazed / Glass doors for aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test & measurement, audio/video and broadcasting applications.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen Aanvullende productgegevens

Aanvullende productgegevens

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Omschrijving Hoeveelheid
1 Glass door, single pane safety glass (ESG) 6 mm, smoke grey; safety lock with DIN cylinder and 1 key (2233x); hinges, plastic, black 1
2 Assembly kit 1
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us