Interscale Mounting Bracket for 70 mm Flexible Heat Conductor (FHC), Intel CPU
Interscale Mounting Bracket for 70 mm Flexible Heat Conductor (FHC), Intel CPU
Catalogusnr# 24830-002
The mounting bracket enables a user to assemble an Intel or AMD processor.
Details
Bronnen
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Designed for ATX/ITX/Mini ITX & COM using Intel core-i processors and AMD processors with the following sockets: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)
- Utilizes keep out zones to not interfere with other board components
- Designed to assemble the 70 mm Flexible Heat Conductor to thhe CPU
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mounting bracket with associated hardware | 1 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.