Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, Shielded, Plain Cover, 1 Connector, 6 U, 10 HP, 227 mm
Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, Shielded, Plain Cover, 1 Connector, 6 U, 10 HP, 227 mm
Catalogusnr# 24813-960
Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats; with plain covers; rear panel with one cutout for one connector.
Details
Bronnen
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Rear panel with cut-out for single connector (conforms to EN 60603, DIN 41612, construction types: B, C, D, F, H, Q, R, S)
- Extruded side panels with groove to right and left, to insert a PCB (board position in accordance with standard in left side panel only)
- Plain cover plates
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front panel, U profile anodised, rear conductive, alignment pin pressed-in | 1 | |
| 2 | Handle, grey, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
| 3a | Rear panel, St, zinc-plated, 1.5 mm, with cut-out for one connector, incl. PCB fixing (slot 1) | 1 | |
| 4 | Side panel, Al extrusion, colourless passivated, with groove for one PCB | 2 | |
| 5b | Cover plate, St, zinc-plated, 1.0 mm, without perforation | 2 | |
| 6 | EMC sealing (textile) | 1 | |
| 7 | Assembly kit | 1 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.