Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, 3 U, 355 mm

Catalogusnr# 24553-134

Non-shielded subrack for backplane, subrack can be assembeld on slide rails to support the subrack inside a cabinet.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen Gerelateerde accessoires Aanvullende productgegevens

Aanvullende productgegevens

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Omschrijving Hoeveelheid
1 19" support bracket, Al extrusion, for EMC sealing (stainless steel) 2
2 Side panel type F, Al, 2 mm 2
3a Front horizontal rail (L-KD) 2
3b Rear horizontal rail (L-ST) for backplane mounting 2
4 Threaded insert (thread M2.5), pre-assembled in front and rear horizontal rail 4
5 Insulation strip (pre-fitted) 2
6 Fixing materials kit, user manual 1
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us