Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

double door ip 20 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Varistar CP Double Glazed Door, IP20, 3-Point locking, RAL 7021, 2200H 600W

Catalogusnr# 21630-696
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen Aanvullende productgegevens

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Omschrijving Hoeveelheid
1 Glazed double door, St, 1,5 mm, 3 point locking, Sekurit 6 mm 1
2 Lever handle (assembled) with key insert (2 keys) 1
3 Hinge, 180° opening angle 3
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us