MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 5 U
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 5 U
Catalogusnr# 20860-260
The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.
Details
Bronnen
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Load-carrying capacity 30 kg/pair
- Assembly on the front panel
- Can be used for the aluminium or sheet metal versions
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front handle, anodised aluminium extrusion, height H = 201,9 mm, height h (distance between the fixing screws) = 186,4 mm | 2 | |
| 2 | Assembly kit | 1 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.