MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 2 U
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 2 U
Catalogusnr# 20860-257
              The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                  Aanvullende productgegevens
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
              
              
          
        
              
        
  
      
    
  
        
            
Kenmerken
- Load-carrying capacity 30 kg/pair
 - Assembly on the front panel
 - Can be used for the aluminium or sheet metal versions
 
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front handle, anodised aluminium extrusion, Height H = 69 mm, height h (distance between the fixing screws) = 53 mm | 2 | |
| 2 | Assembly kit | 1 | 
- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.