MultipacPRO Telescopic Slide Rail Assembly Kit
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
MultipacPRO Telescopic Slide Rail Assembly Kit
Catalogusnr# 20860-131
Assembly kit for mounting the MultipacPRO chassis in different cabinets.
Details
Bronnen
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Assembly kit and adaptor bracket suitable for mounting the MultipacPRO chassis in Varistar, Eurorack and Minirack cabinets
- Mounting of telescopic slide: The 19" multipac chassis can be mounted on universal telescopic slides (1 U and 2 U) using the assembly kit
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mounting bracket, St, zinc-plated; for Varistar cabinets | 4 | |
| 2 | Mounting bracket, St, zinc-plated; for Eurorack cabinets | 4 | |
| 3 | Mounting bracket, St, zinc-plated; for Minirack cabinets | 4 | |
| 4 | Adaptor, St, zinc-plated; for 1 U telescopic slides | 1 | |
| 5 | Adaptor, St, zinc-plated; for 2 U telescopic slides | 1 | |
| 6 | Assembly kit (cage nuts, nuts, screws, washers) | 1 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.