Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH34005.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE Aardingsplaat elektrode
C Materiaal C: Koper (C11000)
E Krulstaartaansluiting C: Continu (2 x 'L J' ERICO CADWELD-verbinding)
E: Uiteinde ('L J' ERICO CADWELD-verbindingsmethode)
N: Geen pigtail
A Plaatdiktecode (fabriekstolerantie) A: 1/32" (min. voor bliksem – Cu)
B: 1/16" (min. voor elektrische voeding – Cu)
C: 3/32"
D: 1/8"
E: 1/4" (min. voor elektrische voeding – staal)
F: 3/8"
G: 1/2"
H: 1/64" (26 GA)
J: 3/16"
H Plaatbreedtecode A: 1” · B: 2" · C: 3" · D: 4" · E: 5" · F: 6" · G: 9" · H: 12" · J: 18"
K: 24" · L: 30" · M: 36" · N: 42" · P: 48" · Q: 17" · R: 10"
024 Plaatlengtecode (inches) (minimaal 3 cijfers)
1L* Pigtailbekabeling (ERICO kabelcode)
024* Pigtaillengte (inches)
(T)* Vertind
* Leeg als geen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us