Copper-Bonded Ground Rod, Pointed
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Copper-Bonded Ground Rod, Pointed
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- 99.9% pure electrolytic copper coating
- Rods have a high carbon steel core and tip that provide superior strength when driving
- Copper coating will not crack when bent or tear when driven
- Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467
- nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end
- UL logo and control number where applicable stamped on each rod for easy inspection after installation
Specificaties
Brochure
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.