CABS Busbar Support Kit
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
CABS Busbar Support Kit
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- For all busbar types
- Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles
- Quick and easy to install
- Halogen free insulators
- RoHS compliant
Specificaties
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
Bureau Veritas 41941 BV
English,French
ACE 14/163/4

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.