Air Terminal Base, Stamped Adjustable, Imperial Thread
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Air Terminal Base, Stamped Adjustable, Imperial Thread
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- For use on flat, vertical or sloping surfaces
- Air terminal support tab is field adjustable, eliminating the need for swivel adaptors
- Available pre-configured for vertical applications
- Install with adhesive or screw down fixings
- Positive single bolt tension for multi-directional cable clamping
Specificaties
Brochure
Certificeringen
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.