Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

A10000637.png Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Elexant 4010i Heat Trace Controller

nVent RAYCHEM Elexant 4010i Series is a range of compact, full-featured, touch screen based, single-point heat-tracing controllers, with ground fault protection. It provides control and monitoring for both freeze protection and process temperature maintenance. Available with either an electromechanical relay (EMR) for use in non hazardous areas, or solid-state relay (SSR) for use in non hazardous and Class I Div. 2 / Zone 2 hazardous locations. Capable of controlling up to 32A at 277 Vac.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Allarme corrente 0.1 – 100 A
Ciclo automatico 1 – 750 h
Classificazione NEMA 4 VOLTE
Allarme guasto massa 10 – 500 mA
Ethernet 10/100 base-T.
Dimensione massima del filo di ingresso dell'alimentatore 16.8 mm²
Dimensione massima del filo di uscita del cavo di riscaldamento 16.8 mm²
Controlla corrente max 32 a a 40 °C, riduzione della potenza nominale a 24 a a 50 °C e ulteriore riduzione della potenza nominale a 16 a a 60 °C.
Dimensione massima del filo del terminale di messa a terra 33 mm²
Allarme tensione 80 – 300 V
Tensione massima di controllo 277 V CA nominale, 50/60 Hz
Dimensione massima del filo del terminale di messa a terra #2
Dimensione massima del filo di ingresso dell'alimentatore #5
Dimensione massima del filo di uscita del cavo di riscaldamento #5
Gamma di controllo della temperatura −200 to 700 °C
Allarme temperatura −200 to 700 °C
Gamma di controllo della temperatura −328 to 1292 °F
Allarme temperatura −328 to 1292 °F
Temperatura di esercizio −40 to 140 °F
Temperatura di esercizio −40 to 60 °C
Umidità relativa Da 0% a 90%, senza condensa
Comunicazione RS-485; Ethernet
Protocollo di comunicazione Modbus/TCP; Modbus RTU
Tipo di cavo RS-485 Una coppia intrecciata schermata a 2 fili
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse Video
Elexant 4010i Heat Trace Controller

Play

Prodotti correlati
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing