Supporti per barra di distribuzione a innesto verticale per la distribuzione dell'alimentazione, MSVH
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Supporti per barra di distribuzione a innesto verticale per la distribuzione dell'alimentazione, MSVH
These vertical plug-in distribution busbar supports, MSVH, should be mounted on the enclosure behind the plug-in cover. They are available of the shelf and tested according to IEC 61439.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the plug-in compartments. Rated short-time withstand current up to 35KA with rear supports and up to 50KA with rear and front supports. Mounts to the vertical profiles included in the rear cover plate for plugin sections MSSB.
- Materiale: Polycarbonate reinforced with 10% of glass material.
- Fornitura: 4 busbar support with mounting material.
- The supports should be mounted onto the plug-in system vertical profiles (MSSB)
- Plug-in busbars (MSBS), must be used in conjunction with these supports
- Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the plug-in compartments
- Rated short-time withstand current up to 35KA with rear supports and up to 50KA with rear and front supports
- Mounts to the vertical profiles included in the rear cover plate for plugin sections MSSB
- Delivery: 4 busbar support with mounting material
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.