Terminale di collegamento universale, WO60
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Terminale di collegamento universale, WO60
Morsetti per il collegamento di connettori tondi sulle barre di alimentazione piatte da 1,5 mm² a 120 mm².
Standard industriali
UL
CSA
GL
DNV-GL
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Morsetto per conduttore universale con serraggio a molla, una vite prigioniera e uno spazio aperto per il morsetto.
- Tensione nominale: 690 V.
- Approvazioni: CSA, UL, GL, DNV-GL.
- Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal
- Can be used with cover cap 01590
- Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space
- Rated voltage: 690 V
Specifiche
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Placcato |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.