Porta trasparente in alluminio, ADA
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Porta trasparente in alluminio, ADA
I componenti montati sulla porta della cassa sono protetti dalla finestra di ispezione, ma possono essere facilmente azionati aprendo semplicemente tale finestra, mentre la porta della cassa può rimanere chiusa. I componenti sono protetti dall'ambiente e da operazioni indesiderate quando la finestra di ispezione è chiusa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Finestra trasparente usata in compinazione con il kit di montaggio ADAMK. La chiave a doppia aletta da 3 mm può essere sostituita con tutti gli altri inserti o maniglie opzionali. Aumenta la profondità della carpenteria di 10 mm.
- Materiale: Alluminio e vetro acrilico da 3 mm.
- Finitura: Alluminio anodizzato.
- Protezione: Conforme a IP 54.
- Quantità nell'imballaggio: 1 finestra trasparente.
- Comprende la ferramenta necessaria per il montaggio
- To replace the standard door
- Can be used in combination with swing frame, modular chassis or inner door
- The double-bit 3 mm lock can be replaced by any optional insert or handle
- It increases the enclosures depth by 10 mm (ADA) or 35 mm (ADAB)
- Can also be used as a viewing window when used in combination with mounting kit ADAMK/ADABMK
- Number of locks: 1
Specifiche
| Materiale | Alluminio |
| Finitura | Mulino |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.