Ripiano telescopico HD, SHTH
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Ripiano telescopico HD, SHTH
Questo ripiano può essere estratto per consentire l'ispezione e la manutenzione dei componenti pesanti installati. Dispone di aperture di ventilazione per assicurare la corretta circolazione dell'aria all'interno della cassa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per un facile accesso agli apparati installati. Montato direttamente su telaio armadio e con maniglia integrata. Possibilità di montaggio inverso.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Carico massimo: 1000 N.
- Quantità nell'imballaggio: 1 ripiano ventilato e 1 coppia di guide telescopiche con materiali per il montaggio.
Specifiche
| Spessore | 2mm |
| Spessore | 14ga |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.