Piastre di separazione contenitori MCSS MCD, SPDS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastre di separazione contenitori MCSS MCD, SPDS
La nuova piastra di separazione divide gli armadi in acciaio inossidabile affiancati senza limitare il grado di protezione IP, creando dei singoli spazi per il montaggio dei componenti.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Separa due armadi affiancati MCSS/MCDS/ECOM.
- Materiale: Acciaio zincato da 1,5 mm.
- Specifiche di montaggio: La tenuta IP 43 | TIPO 1 può essere ottenuta utilizzando la guarnizione SPDG. Le staffe CCJ sono necessarie per il montaggio dell'SPDS negli armadi. Per affiancare gli armadi, utilizzare le staffe CCM e CCI. Per la schermatura EMI è necessario utilizzare la guarnizione SPDEG.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo
Specifiche
| Spessore | 1.5mm |
| Spessore | 16ga |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.