Ventola filtro tetto, DLK
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Ventola filtro tetto, DLK
La gamma di prodotti DLK per montaggio su tetto garantisce un'installazione rapida e una manutenzione semplice per la ventilazione degli armadi elettrici.
Dettagli
Risorse
Specifiche
| Efficienza del filtro | 1% |
| Frequenza nominale | 50 – 60Hz |
| Tipo di connessione | Cavo |
| Colore | Grigio chiaro |
| Codice colore | RAL 7035 |
| Fine | Uniforme |
| Materiale | Termoplastica |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.