Sportelli laterali rialzati, DNSR
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Sportelli laterali rialzati, DNSR
Protegge e copre i connettori e i componenti montati sulla parte laterale dell'armadio, per riparare i collegamenti importanti. Una piastra porta connettori MM (opzionale) offre una superficie di montaggio per i connettori. Possibilità di cablaggio dall'alto o dal basso con barre per cavi (opzionali).
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Copertura larga 200 mm con ingresso dei cavi nella parte superiore e inferiore. Nella fornitura sono presenti una flangia passacavi ed una guarnizione. Lo schema dei fori del telaio corrisponde a quello del telaio dell'armadio per il montaggio delle barre di fissaggio cavi.
- Materiale: 2 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvereRAL7035 bucciato
- Protezione: Conforme a IP55, Type 12 in combinazione con HPPG01.
- Requisiti di montaggio: Aggiungere una piastra di separazione SPD o una piastra porta connettori MM per montare i connettori e separare il vano laterale.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con accessori per il montaggio.
Specifiche
| Spessore | 2mm |
| Spessore | 14ga |
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Finitura | Verniciato a polvere |
| Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.