Angoli di montaggio (19 pollici), DNN
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Angoli di montaggio (19 pollici), DNN
L'uso di questi profili consente il facile montaggio delle apparecchiature da 19" all'interno delle consolle, in fabbrica o sul campo.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per ottenere 19", o multipli, su armadi da 800 mm di larghezza. Questi profili possono essere montati con staffe di montaggio DNB. Per ottenere (19") in armadi da 600 mm di larghezza, utilizzare staffe DND.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi
Specifiche
| Spessore | 0.08in |
| Spessore | 2mm |
| Materiale | Acciaio |
| Fine | Zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.