Sportelli interni per distribuzione alimentazione, DI
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Sportelli interni per distribuzione alimentazione, DI
I display e gli indicatori possono essere montati su una superficie all'interno della cassa in modo da coprire altri componenti e, al contempo, impedire l'accesso non autorizzato.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Porta interna che fornisce una superficie di montaggio incernierata per le attrezzature dietro una porta. frontale standard o a vetro. Uno spazio di montaggio di 80 mm è disponibile tra le porte quando la porta interna si trova nella posizione più avanzata. Può essere regolato in profondità di passi di 25 mm. La piastra di montaggio rimane utilizzabile dietro la porta interna. La porta è dotata di due serrature a doppia aletta da 3 mm.
- Materiale: Acciaio dolce da 1.5 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere, colore RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 1 porta con accessori di montaggio.
Specifiche
| Spessore | 1.5mm |
| Spessore | 16ga |
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Verniciato a polvere |
| Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.