Supporti per guide DIN per distribuzione alimentazione, MSADP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Supporti per guide DIN per distribuzione alimentazione, MSADP
These brackets, MSADP, allows for easy mounting of DIN rails onto fix system vertical profiles to ensure correct positioning.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Accesory to fix the DIN rail to the MSFP mounting profiles at the proper depth to have the standard distance between the DIN rail and the front panels.
- Materiale: Reinforced polyester.
- Fornitura: 10 pieces with mounting material.
- Plastic brackets, to mount DIN rails to the fixed system vertical profiles (MSFP)
- A standard accessory available off the shelf, which allows customers to easily mount DIN rails onto vertical profiles, ensuring modular components are positioned at the correct depth
- Ready to use brackets ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- DIN rails must be ordered separately
- DIN rails are not required if a slotted front profile has been ordered, as they are included as standard
- Mounting Plate Height (mm): 56
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.